CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV Closet Flange, One Piece Plastic - Hub - Flush Kit
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671102720

Type de raccord

n.d. H/SPG

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 0.238 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,09 in

Width

n.d. 7.088 in

Height

n.d. 2.436 in

Dimension L

n.d. 7.1 in

Dimension W

n.d. 7.09 in

Dimension H

n.d. 2.45 in

Dimension C1

n.d. 1.54 in

Dimension Z

n.d. 0.91 in

Dimension t

n.d. 0.45 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top