CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV Closet Flange, One Piece Plastic - With molded test plate
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671107770

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 Product Approval

Features

n.d. With TSTP

Poids

n.d. 0.281 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,04 in

Width

n.d. 7.04 in

Height

n.d. 2.78 in

Dimension L

n.d. 7 in

Dimension W

n.d. 6.98 in

Dimension H

n.d. 2.77 in

Dimension C1

n.d. 1.48 in

Dimension Z

n.d. 1.29 in

Dimension t

n.d. 0.45 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top