CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV Offset Closet Flange - Hub (Offset 1 1/2") (with adjustable metal ring)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671107626

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. Product Approval

Features

n.d. Metal

Poids

n.d. 0.436 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,03 in

Width

n.d. 7.024 in

Height

n.d. 4.376 in

Dimension L

n.d. 7 in

Dimension W

n.d. 7 in

Dimension H

n.d. 4.29 in

Dimension C1

n.d. 1.53 in

Dimension Z1

n.d. 2.19 in

Dimension Z2

n.d. 1.51 in

Dimension t

n.d. 0.38 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top