CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV Closet Flange, Hub End with Adjustable Metal Ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671106520

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 Product Approval

Features

n.d. Metal Ring

Poids

n.d. 0.310 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,03 in

Width

n.d. 7.017 in

Height

n.d. 2.057 in

Dimension L

n.d. 7.03 in

Dimension W

n.d. 7.03 in

Dimension H

n.d. 2.02 in

Dimension t

n.d. 0.3 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top