CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV Offset Closet Flange - Hub (Offset 1 1/2") (Hub Offset 1 1/2)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671102805

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 0.336 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 6,99 in

Width

n.d. 6.96 in

Height

n.d. 4.384 in

Dimension L

n.d. 7.01 in

Dimension W

n.d. 7.01 in

Dimension H

n.d. 4.36 in

Dimension C1

n.d. 1.53 in

Dimension Z1

n.d. 2.52 in

Dimension Z2

n.d. 1.5 in

Dimension t

n.d. 0.31 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top