CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV Closet Flange, Spigot End with Adjustable Metal Ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671106537

Type de raccord

n.d. SPG

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 Product Approval

Features

n.d. Metal

Poids

n.d. 0.330 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,04 in

Width

n.d. 7.012 in

Height

n.d. 2.258 in

Dimension L

n.d. 7.07 in

Dimension W

n.d. 7.07 in

Dimension H

n.d. 2.22 in

Dimension C1

n.d. 1.8 in

Dimension Z1

n.d. 0.42 in

Dimension t

n.d. 0.3 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top