CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV Urinal Flange Kit - ABS - Hub
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671110107

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. No

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Features

n.d. 4" CTR

Poids

n.d. 0.147 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 6,90 in

Width

n.d. 10.8 in

Height

n.d. 1.932 in

Dimension L

n.d. 5.54 in

Dimension W

n.d. 3.23 in

Dimension H

n.d. 2.17 in

Dimension C

n.d. 0.74 in

Dimension t

n.d. 0.4 in

Dimension P

n.d. 3.9 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top