CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" Enfield Electrofusion Flange - ASA 150 EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Flange

Size (in)

n.d. 2

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412;CSA B181.3;UPC;UPC/IPC

Poids

n.d. 1,490 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top