CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" Xirtec CPVC Schedule 80 HD Vanstone Flange Soc
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bride Vanstone robuste

Type de raccord

n.d. Femelle

Size (in)

n.d. 3

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Schedule

n.d. Schedule 80

Normes ou certifications

n.d. ASTM F1970 / NSF-pwG

Poids

n.d. 1,541 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top