CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
12" Xirtec CPVC Schedule 80 HD Vanstone Flange Soc
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bride Vanstone robuste

Type de raccord

n.d. Femelle

Size (in)

n.d. 12

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Schedule

n.d. Schedule 80

Normes ou certifications

n.d. ASTM F1970 / NSF-pwG

Poids

n.d. 19,645 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top