CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
1"x5" Xirtec CPVC Schedule 80 Nipple TBE
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Mamelon

Type de raccord

FNPT

Dimension

1

Matériau

PVCC Corzan

Schedule

Schedule 80

Poids

0,190 lb

Dimensions

Longueur

5,00 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top