CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2"x3" Xirtec CPVC Schedule 80 Nipple TBE
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Mamelon

Type de raccord

n.d. FNPT

Dimension

n.d. 2

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Schedule

n.d. Schedule 80

Poids

n.d. 0,209 lb

Dimensions

Longueur

n.d. 3,00 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top