CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" Pipe
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Tuyau

Size (in)

n.d. 4

Matériau

n.d. PVC

Standards/Certifications

n.d. CSA B181.2

Schedule du tuyau

n.d. Schedule 40

Poids par longueur

n.d. 2,147 lb/ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top