CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
8" IPEX PVC DWV Cleanout Tee with Plug - H x H x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Tee

Code CUP

n.d. 622454875715

Type de raccord

n.d. H x H x FPT

Dimension

n.d. 8 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. With Threaded Plug

Poids

n.d. 7.725 kg

Dimensions

Length

n.d. 11,61 in

Largeur

n.d. 9,360 in

Hauteur

n.d. 17,40 in

Diameter 1

n.d. 8 in

Dimension C1

n.d. 3.98 in

Dimension C2

n.d. 3.98 in

Dimension C3

n.d. 1.14 in

Dimension Z1

n.d. 4.54 in

Dimension Z2

n.d. 4.54 in

Dimension Z3

n.d. 4.74 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top