CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
8" IPEX PVC DWV Sanitary Tee - H x H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 622454875579

Type de raccord

n.d. H x H x H

Dimension

n.d. 8 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 8.400 kg

Dimensions

Length

n.d. 14,76 in

Largeur

n.d. 9,440 in

Hauteur

n.d. 18,52 in

Diameter 1

n.d. 8 in

Dimension C1

n.d. 3.96 in

Dimension C2

n.d. 3.96 in

Dimension C3

n.d. 3.96 in

Dimension Z1

n.d. 4.52 in

Dimension Z2

n.d. 6.8 in

Dimension Z3

n.d. 6.8 in

Dimension R

n.d. 1.67 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top