CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
10" x 6" IPEX Large Diameter Fabricated PVC DWV Reducing Tee (H x H x H)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Tee

Code CUP

n.d. 622454599116

Type de raccord

n.d. H x H x H

Dimension

n.d. 10 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Schedule

n.d. Schedule 40

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. No

Features

n.d. Fabricated

Poids

n.d. 7.878 kg

Dimensions

Dimension L

n.d. 15.87 in

Dimension W

n.d. 11.48 in

Dimension H

n.d. 24.25 in

Diameter 1

n.d. 10 in

Diameter 2

n.d. 6 in

Dimension C1

n.d. 5 in

Dimension C2

n.d. 5 in

Dimension C3

n.d. 3 in

Dimension Z1

n.d. 7.13 in

Dimension Z2

n.d. 7.13 in

Dimension Z3

n.d. 7.13 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top