CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX ABS DWV Cleanout Tee with Plug - H x H x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Tee

Code CUP

n.d. 662671107565

Type de raccord

n.d. H x H x FPT

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1

Features

n.d. With Plug

Poids

n.d. 0.108 kg

Dimensions

Length

n.d. 2,26 in

Largeur

n.d. 2,258 in

Hauteur

n.d. 2,26 in

Dimension L

n.d. 3.68 in

Dimension W

n.d. 2.26 in

Dimension H

n.d. 3.81 in

Dimension C1

n.d. 0.7 in

Dimension C2

n.d. 0.7 in

Dimension C3

n.d. 0.7 in

Dimension Z1

n.d. 1.2 in

Dimension Z2

n.d. 1.2 in

Dimension Z3

n.d. 1.16 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top