CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
ABS DWV 2 x 2 x 1 12 x 1 1/2 DBL FIXT FTG H x H Black
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Tee

Type de raccord

n.d. H x H x H x H

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Dimensions

Length

n.d. 7,17 in

Largeur

n.d. 2,720 in

Hauteur

n.d. 5,20 in

Dimension C1

n.d. 0.75 in

Dimension C2

n.d. 0.75 in

Dimension C3

n.d. 0.7 in

Dimension Z1

n.d. 3.52 in

Dimension Z2

n.d. 3.14 in

Dimension Z3

n.d. 2.86 in

Dimension R

n.d. 4.21 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top