CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV P-Trap U-Bend - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192806

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.264 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,93 in

Largeur

n.d. 2,757 in

Hauteur

n.d. 4,35 in

Dimension L

n.d. 7.95 in

Dimension W

n.d. 2.73 in

Dimension H

n.d. 4.36 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top