CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX PVC DWV P-Trap U-Bend - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671193155

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Poids

n.d. 1.486 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 13,53 in

Largeur

n.d. 5,063 in

Hauteur

n.d. 7,77 in

Dimension L

n.d. 13.49 in

Dimension W

n.d. 5.08 in

Dimension H

n.d. 7.69 in

Dimension C1

n.d. 1.79 in

Dimension C2

n.d. 1.79 in

Dimension Z1

n.d. 5.9 in

Dimension P

n.d. 8.41 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top