CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
4" Enfield Electrofusion P Trap - 3 piece EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Size (in)

4

Standards/Certifications

ASTM F1412;CSA B181.3;UPC;UPC/IPC

Poids

4,431 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top