CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
1" Xirtec CPVC Schedule 80 Union FPT x FPT EPDM O'Ring Seal
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Union

Type de raccord

FNPT

Size (in)

1

Matériau

PVCC Corzan

Schedule

Schedule 80

Normes ou certifications

ASTM F1970;NSF pw-G

Poids

0,362 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top