CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX Specialty Backwater Valve (ABS - with DWV hubs)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Type

n.d. Backwater Valve

Code CUP

n.d. 662671120069

Matériau du corps

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Size

n.d. 4 in

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASME A112.12.1 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 1.129 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 9,70 in

Largeur

n.d. 7,285 in

Hauteur

n.d. 7,07 in

Dimension L

n.d. 9.73 in

Dimension W

n.d. 7.29 in

Dimension H

n.d. 6.95 in

Dimension C1

n.d. 1.81 in

Dimension C2

n.d. 1.81 in

Dimension Z1

n.d. 6.1 in

Dimension Z2

n.d. 0.5 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top