CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6" IPEX Specialty Backwater Valve (ABS - with DWV hubs)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Type

n.d. Backwater Valve

Code CUP

n.d. 662671120199

Type de raccord

n.d. H x H

Matériau du corps

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Size

n.d. 6 in

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASME A112.14.1 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 3.065 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 15,09 in

Largeur

n.d. 10,225 in

Hauteur

n.d. 10,12 in

Dimension L

n.d. 15.13 in

Dimension W

n.d. 10.25 in

Dimension H

n.d. 10.01 in

Dimension C1

n.d. 3.03 in

Dimension C2

n.d. 3.03 in

Dimension Z1

n.d. 9.07 in

Dimension Z2

n.d. 0.75 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top