CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4"x3"x45D System XFR PVC Double Wye H x H x H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Raccord en Y double

Type de raccord

n.d. Femelle

Dimension 1

n.d. 4

Dimension 2

n.d. 4

Dimension 3

n.d. 3

Dimension 4

n.d. 3

Matériau

n.d. PVC

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2;CSA B181.2

Poids

n.d. 3,289 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top