CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
8" x 4" IPEX PVC DWV Wye - H x H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 622454868441

Type de raccord

n.d. H x H x H

Dimension

n.d. 8 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 NSF 14 NSF DWV UPC

Poids

n.d. 3.940 kg

Dimensions

Length

n.d. 13,77 in

Largeur

n.d. 9,310 in

Hauteur

n.d. 16,00 in

Diameter 1

n.d. 8 in

Diameter 2

n.d. 4 in

Dimension C1

n.d. 4 in

Dimension C2

n.d. 4 in

Dimension C3

n.d. 1.75 in

Dimension Z1

n.d. 7.63 in

Dimension Z2

n.d. 0.37 in

Dimension Z3

n.d. 8.63 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top