CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6"x4"x45D Enfield Electrofusion Fabricated Reducing Double 45º Wye EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Té en Y

Size 1 (in)

n.d. 6

Size 2 (in)

n.d. 6

Size 3 (in)

n.d. 4

Size 4 (in)

n.d. 4

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412;CSA B181.3;NSF 14;UPC

Poids

n.d. 9,722 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top