CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2"x10' Xirtec PVC Schedule 40, White Pipe - Bell End
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Bell End

Size (in)

1 1/2

Matériau

PVC

Schedule du tuyau

40

Standards/Certifications

CSA B137.3;CAN/ULC S102.2;ASTM D1785;NSF 14;UPC/IPC;NSF pw-G;ASTM D2665;NSF dwv

Weight Per Foot

0,233 lb/ft

Dimensions

Longueur

10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top