CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
8"x20' Xirtec PVC Schedule 80, Grey Pipe - Bell End
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bell End

Size (in)

n.d. 8

Matériau

n.d. PVC

Schedule du tuyau

n.d. 80

Standards/Certifications

n.d. Marine Type Approval;CSA B137.3;ASTM D1785;NSF pw-G;CAN/ULC S102.2;NSF 14;UPC/IPC;ASTM D2665;NSF dwv

Weight Per Foot

n.d. 3,739 lb/ft

Dimensions

Longueur

n.d. 20 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top