CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
10"x10' Xirtec PVC Schedule 80, Grey Pipe - Plain End
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Plain End

Size (in)

10

Matériau

PVC

Schedule du tuyau

80

Weight Per Foot

5,551 lb/ft

Dimensions

Longueur

10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top