CAD (0)
▾
Adaptateur femelle, femelle x FPT
Adaptateurs
Cet adaptateur permet la transition d’un tuyau ou raccord à filetage mâle vers un tuyau ou raccord du Système XFR.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526341 PVC du Système XFR – Adaptateur femelle (femelle x FNPT) |
526342 PVC du Système XFR – Adaptateur femelle (femelle x FNPT) |
526343 PVC du Système XFR – Adaptateur femelle (femelle x FNPT) |
526344 PVC du Système XFR – Adaptateur femelle (femelle x FNPT) |
||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Poids | n.d. 0,101 lb | n.d. 0,148 lb | n.d. 0,450 lb | n.d. 0,732 lb | ||||
|
|
||||||||