CAD (0)
▾
Adaptateur mâle, femelle x MPT
Adaptateurs
Cet adaptateur permet la transition d’un tuyau ou raccord à filetage femelle vers un tuyau ou raccord du Système XFR.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526331 PVC du Système XFR – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
526332 PVC du Système XFR – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
526333 PVC du Système XFR – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
526334 PVC du Système XFR – Adaptateur mâle (femelle x MNPT) |
||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | ||||
| Poids | n.d. 0,084 lb | n.d. 0,115 lb | n.d. 0,408 lb | n.d. 0,611 lb | ||||
|
|
||||||||