CAD (0)
▾
Coude à 90º, mâle x mâle
Coudes
Crée un coude à 90º pour la canalisation de votre Système XFR, au moyen de raccords mâles vers des raccords femelles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526967 PVC du Système XFR – Coude à 90º (mâle x mâle) |
526968 PVC du Système XFR – Coude à 90º (mâle x mâle) |
526970 PVC du Système XFR – Coude à 90º (mâle x mâle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Angle | n.d. 90 º | |||||
| Longueur du branchement | n.d. 14,69 in | n.d. 18,81 in | n.d. 19,76 in | |||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 14,75 in | n.d. 18,73 in | n.d. 19,76 in | |||
| Poids | n.d. 11,953 lb | n.d. 24,121 lb | n.d. 42,527 lb | |||
|
|
||||||
