CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Ces joints de dilatation de genre piston peuvent être installés à l’horizontale ou à la verticale dans des installations à dilatation thermique.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
Expansion Joint - Type 1 (Vertical & Horizontal Use) H x H

PVC du Système XFR – Joint de dilatation – Type 1 (usage vertical et horizontal) (femelle x femelle)

Expansion Joint - Type 1 (Vertical & Horizontal Use) H x H

PVC du Système XFR – Joint de dilatation – Type 1 (usage vertical et horizontal) (femelle x femelle)

Expansion Joint - Type 1 (Vertical & Horizontal Use) H x H

PVC du Système XFR – Joint de dilatation – Type 1 (usage vertical et horizontal) (femelle x femelle)

Expansion Joint - Type 1 (Vertical & Horizontal Use) H x H

PVC du Système XFR – Joint de dilatation – Type 1 (usage vertical et horizontal) (femelle x femelle)
Dimension 1 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Dimension 2 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Longueur [min.] n.d. 6,920 in n.d. 6,920 in n.d. 8,740 in n.d. 14,880 in
Longueur [max.] n.d. 11,720 in n.d. 11,720 in n.d. 13,340 in n.d. 25,080 in
Poids n.d. 0,712 lb n.d. 0,822 lb n.d. 1,929 lb n.d. 5,126 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top