CAD (0)
▾
Bride Vanstone robuste (femelle)
Brides
Cette bride femelle robuste Vanstone à deux pièces fournit une transition d’un tuyau Xirtec PVCC à un autre composant bridé, tel qu’une valve ou une pompe. L’anneau de la bride offre également une durabilité supplémentaire, car il est renforcé avec le produit FibrelocMC.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059266 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059267 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059269 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059270 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059271 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
|||||
| Type | n.d. Bride Vanstone robuste | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle | |||||||||
| Size (in) | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970 / NSF-pwG | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 5,000 in | n.d. 6,000 in | n.d. 7,580 in | n.d. 9,010 in | n.d. 10,980 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 3.87 in | n.d. 4.73 in | n.d. 6.08 in | n.d. 7.49 in | n.d. 9.47 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 8 | n.d. 8 | |||||
| Poids | n.d. 0,666 lb | n.d. 1,056 lb | n.d. 1,541 lb | n.d. 2,725 lb | n.d. 4,092 lb | |||||
|
|
||||||||||