CAD (0)
▾
Té sanitaire, femelle x femelle x femelle
Tés sanitaires
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526081 PVC du Système XFR - Té sanitaire (femelle x femelle x femelle) |
526056 PVC du Système XFR - Té sanitaire (femelle x femelle x femelle) |
526057 PVC du Système XFR - Té sanitaire (femelle x femelle x femelle) |
526058 PVC du Système XFR - Té sanitaire (femelle x femelle x femelle) |
526082 PVC du Système XFR - Té sanitaire (femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 2 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Hauteur | n.d. 2,21 in | n.d. 2,86 in | n.d. 2,48 in | n.d. 2,87 in | n.d. 2,92 in | |||||
| Longueur | n.d. 3,990 in | n.d. 4,610 in | n.d. 4,810 in | n.d. 4,550 in | n.d. 4,970 in | |||||
| Poids | n.d. 0,249 lb | n.d. 0,386 lb | n.d. 0,410 lb | n.d. 0,373 lb | n.d. 0,403 lb | |||||
|
|
||||||||||