CAD (0)
▾
Adapter Female (Spigot x Brass FNPT)
Threaded Adapters
Les raccords adaptateurs filetés AquaRise sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants AquaRise vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau.
- La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
Unité de mesure
| Éléments |
359820 Adaptateur femelle à visser AquaRiseMD, 1/2 po, mâle x FNPT bronze |
359821 Adaptateur femelle à visser AquaRiseMD, 3/4 po, mâle x FNPT bronze |
359822 Adaptateur femelle à visser AquaRiseMD, 1 po, mâle x FNPT bronze |
|||
| Size (in) | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | |||
| Longueur | n.d. 2,24 in | n.d. 2,42 in | n.d. 2,79 in | |||
| Poids | n.d. 0,267 lb | n.d. 0,340 lb | n.d. 0,525 lb | |||
|
|
||||||