CAD (0)
▾
Raccord en Y double, femelle x femelle x femelle x femelle
Raccords en Y
Installation dans le système de tuyauterie du Système XFR pour créer une transition en douceur des deux canalisations secondaires à la canalisation de drainage verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526637 PVC du Système XFR – Raccord en Y double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526456 PVC du Système XFR – Raccord en Y double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526642 PVC du Système XFR – Raccord en Y double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526639 PVC du Système XFR – Raccord en Y double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526643 PVC du Système XFR – Raccord en Y double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 3 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Dimension 4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 3 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Longueur | n.d. 4,560 in | n.d. 6,570 in | n.d. 5,810 in | n.d. 9,580 in | n.d. 7,260 in | |||||
| Poids | n.d. 0,399 lb | n.d. 0,734 lb | n.d. 0,593 lb | n.d. 2,116 lb | n.d. 1,173 lb | |||||
|
|
||||||||||