CAD (0)
▾
Raccord en Y, femelle x femelle x femelle
Raccords en Y
Relie une canalisation secondaire à 45° à une canalisation verticale du Système XFR à l’aide de raccords mâles et femelles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526171 PVC du Système XFR – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
526172 PVC du Système XFR – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
526194 PVC du Système XFR – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
526195 PVC du Système XFR – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
526173 PVC du Système XFR – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 3 | |||||
| Longueur | n.d. 4,360 in | n.d. 5,190 in | n.d. 4,620 in | n.d. 4,630 in | n.d. 8,110 in | |||||
| Poids | n.d. 0,280 lb | n.d. 0,432 lb | n.d. 0,379 lb | n.d. 0,377 lb | n.d. 1,486 lb | |||||
|
|
||||||||||