| Éléments |
526401 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526402 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526403 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526404 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526405 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
|||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Longueur | n.d. 1,417 in | n.d. 1,459 in | n.d. 1,569 in | n.d. 1,616 in | n.d. 2,127 in | |||||
| Poids | n.d. 0,088 lb | n.d. 0,119 lb | n.d. 0,265 lb | n.d. 0,397 lb | n.d. 0,928 lb | |||||
|
|
||||||||||