| Éléments |
059266 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059267 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059269 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059270 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
059271 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bride Vanstone robuste (femelle) |
|||||
| Type | n.d. Bride Vanstone robuste | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle | |||||||||
| Size (in) | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Schedule | n.d. Schedule 80 | |||||||||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970 / NSF-pwG | |||||||||
| Diamètre de la bride | n.d. 5,000 in | n.d. 6,000 in | n.d. 7,580 in | n.d. 9,010 in | n.d. 10,980 in | |||||
| Diamètre du cercle de perçage | n.d. 3.87 in | n.d. 4.73 in | n.d. 6.08 in | n.d. 7.49 in | n.d. 9.47 in | |||||
| Nombre de trous | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 4 | n.d. 8 | n.d. 8 | |||||
| Poids | n.d. 0,666 lb | n.d. 1,056 lb | n.d. 1,541 lb | n.d. 2,725 lb | n.d. 4,092 lb | |||||
|
|
||||||||||