| Éléments |
526550 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle) |
526552 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle) |
426557 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x femelle x femelle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 3 | n.d. 4 | |||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 3 | n.d. 4 | |||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 4 | |||
| Hauteur | n.d. 2,23 in | n.d. 2,94 in | n.d. 4,69 in | |||
| Longueur | n.d. 3,950 in | n.d. 5,300 in | n.d. 9,080 in | |||
| Poids | n.d. 0,269 lb | n.d. 0,710 lb | n.d. 2,467 lb | |||
|
|
||||||