| Éléments |
059492 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té de réduction (femelle x femelle x femelle) |
059494 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té de réduction (femelle x femelle x femelle) |
059602 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té de réduction (femelle x femelle x femelle) |
059497 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té de réduction (femelle x femelle x femelle) |
059500 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té de réduction (femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 | n.d. 1 | |||||
| Poids | n.d. 0,168 lb | n.d. 0,260 lb | n.d. 0,392 lb | n.d. 0,494 lb | n.d. 0,635 lb | |||||
|
|
||||||||||