| Éléments |
059481 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té (femelle x femelle x femelle) |
059482 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té (femelle x femelle x femelle) |
059483 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té (femelle x femelle x femelle) |
059484 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té (femelle x femelle x femelle) |
059485 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Té (femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,119 lb | n.d. 0,181 lb | n.d. 0,295 lb | n.d. 0,441 lb | n.d. 0,582 lb | |||||
|
|
||||||||||