| Éléments |
059571 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059572 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059573 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059574 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059575 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
|||||
| Type | n.d. Union | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,150 lb | n.d. 0,218 lb | n.d. 0,344 lb | n.d. 0,899 lb | n.d. 0,655 lb | |||||
|
|
||||||||||