Imprimer Retour
Obturez les bouts mâles des tuyaux ou des raccords en collant au solvant les bouchons d’extrémité femelles Xirtec de schedule 80.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Cap (Socket)
Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension

Longueur

CAD

BIM

059109 n.d. 1/2 n.d. 1,30 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059110 n.d. 3/4 n.d. 1,40 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059111 n.d. 1 n.d. 1,60 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059112 n.d. 1 1/4 n.d. 1,80 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059113 n.d. 1 1/2 n.d. 1,90 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059114 n.d. 2 n.d. 2,10 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059115 n.d. 2 1/2 n.d. 2,50 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059116 n.d. 3 n.d. 2,70 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059117 n.d. 4 n.d. 3,30 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059118 n.d. 6 n.d. 4,80 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
059029 n.d. 8 n.d. 5,60 in n.d. CAD Icon (for items table) n.d. Revit Icon (for items table)
Unité de mesure
1