Imprimer Retour
Installation avec un système de tuyauterie du Système XFR pour permettre l’installation d’un raccord de sortie de toilette avec un tuyau d’évacuation du Système 15.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Closet Flange One Piece Plastic Slip Flush Kit
Unité de mesure
1 
Unité de mesure
1