CAD (0)
▾
Robinet à tournant sphérique monobloc en Xirtec PVCC (femelle x femelle)
Raccords et accessoires pour l’eau
Les robinets à tournant sphérique monoblocs sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 1 po. Ces robinets sont légers et compacts, mais robustes. Ils sont parfaits pour les systèmes à haute pression ou les applications n’exigeant pas une conduite de branchement.
Unité de mesure
| Éléments |
052677 Robinet à tournant sphérique monobloc en PVCC, 1/2 po, femelle x femelle |
052678 Robinet à tournant sphérique monobloc en PVCC, 3/4 po, femelle x femelle |
052679 Robinet à tournant sphérique monobloc en PVCC, 1 po, femelle x femelle |
|||
| Type | n.d. Robinet à tournant sphérique monobloc | |||||
| Connection Type | n.d. Socket x Socket | |||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | |||
| Material | n.d. Corzan CPVC | |||||
| Cote de pression | n.d. 150 psi @ 71°C (160°F) 400 psi @ 23°C (73°F) | |||||
| Hauteur | n.d. 2,00 in | n.d. 2,41 in | n.d. 2,80 in | |||
| Standards/Certifications | n.d. ASTM F1970 NSF 14 NSF 372 NSF 61 | |||||
| Poids | n.d. 0,280 lb | n.d. 0,417 lb | n.d. 0,597 lb | |||
|
|
||||||