CAD (0)
▾
Union EDPM (femelle x femelle)
Unions
Ce raccord union femelle permet de démonter un système de tuyauterie Xirtec PVCC à des fins de réparation ou d’entretien. Le joint torique offre une résistance à une variété de produits chimiques doux.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059571 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059572 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059573 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059574 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
059575 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union EPDM (femelle x femelle) |
|||||
| Type | n.d. Union | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,150 lb | n.d. 0,218 lb | n.d. 0,344 lb | n.d. 0,899 lb | n.d. 0,655 lb | |||||
|
|
||||||||||