CAD (0)
▾
Raccord en Y (femelle x femelle x femelle)
Raccords en Y
Fournit une canalisation collée au solvant à 45 degrés femelle de la conduite principale de votre tuyauterie Xirtec PVCC.
- La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
- La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
- Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
- Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
| Éléments |
059553 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
059536 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
059537 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
059538 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
059539 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Raccord en Y (femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Type | n.d. Té en Y | |||||||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Matériau | n.d. PVCC Corzan | |||||||||
| Poids | n.d. 1,003 lb | n.d. 1,609 lb | n.d. 2,996 lb | n.d. 6,967 lb | n.d. 19,324 lb | |||||
|
|
||||||||||